text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA7EJB

Description:  2 SCH 40 45 DEG X 30 ELBOW-BELLED

CUP: 34481197041

Schedule 40 Elbow, Size 2 Inches, Bend Radius 30 Inches, Bend Angle 45 Degrees, Material PVC, Belled End
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E323335

Dimensions

Grosseur

24.44 Inches

Grosseur nominale

2 pouces

Diamètre extérieur

2.375 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant