text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U716 3/4

n° de catalogue : U7163/4

Description:  SANGLE COUSSINEE A 2 TROUS

CUP: 616013161241

Sangle coussinée à deux trous, pour tuyaux en cuivre et en acier de 3/4 pouce de diamètre extérieur, conduit d’eau en cuivre de 5/8 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50 degree to 275 degree. Interlock edge insures cushion remains in place.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Le coussinet est conçu pour résister aux effets de la plupart des huiles, produits chimiques et composés industriels de nettoyage. Il résiste à des températures de -45 à 121 °C (-50 à 275 °F). Les rebords emboîtants assurent que le coussinet reste bien en place.

Application

Sert à guider, à protéger et à espacer uniformément les parcours de lignes. Méthode à coût faible et économie de temps pour l’installation de tubes et flexibles aux équipements.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici