text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U716 1 1/2

n° de catalogue : U71611/2

Description:  2-HOLE CUSHIONED STRAP 1-1/2IN STL

CUP: 616013116586

Sangle coussinée à deux trous, pour tuyaux en cuivre et en acier de 1-1/2 pouce de diamètre extérieur, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50 F to 275 F. Interlock edge insures cushion remains in place.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50°, F to 275°, F. Interlock edge insures cushion remains in place.

Application

Guides, protects and uniformly spaces line runs. Low cost, time saving method of attaching tubing and hose to equipment.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici