Alternate Catalog No. : U716 1/2
n° de catalogue : U7161/2
Description: SANGLE COUSSINEE A 2 TROUS
CUP: 616013161227
- Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50 degree to 275 degree. Interlock edge insures cushion remains in place.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Le coussinet est conçu pour résister aux effets de la plupart des huiles, produits chimiques et composés industriels de nettoyage. Il résiste à des températures de -45 à 121 °C (-50 à 275 °F). Les rebords emboîtants assurent que le coussinet reste bien en place. |
Application |
Sert à guider, à protéger et à espacer uniformément les parcours de lignes. Méthode à coût faible et économie de temps pour l’installation de tubes et flexibles aux équipements. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |