Alternate Catalog No. : U716 1
n° de catalogue : U7161
Description: SANGLE COUSSINEE A 2 TROUS
CUP: 616013161265
Sangle coussinée à deux trous en acier, diamètre des tubes en cuivre et en acier 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50 F to 275 F. Interlock edge insures cushion remains in place.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Cushion is built to withstand the effects of most oils, chemical and industrial cleaning compounds, in temperatures from -50°, F to 275°, F. Interlock edge insures cushion remains in place. |
Application |
Guides, protects and uniformly spaces line runs. Low cost, time saving method of attaching tubing and hose to equipment. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |