text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 5 U 6-4

n° de catalogue : U5U6-4

Description:  AL COMP 4IN PIN TERM 6 STR/ACSR

CUP: 783786756919

Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs #4 massif, #5 et #6 aluminium toronné, #6 ACSR. Broche en cuivre massif 4 (204). Matrices d"installation 5/8, 52, BG, TU, 8A. Longueur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Contains Oxide Inhibiting Compound

Application

Wide Application in Connecting Aluminum and ACSR to Copper Alloy Equipment Clamps, Designed for use with Copper.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum, with Copper Pin

Fini

Bare Body, Tin-Plated Pin

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin Length 4 inches.

Calibre de fils

AL #6 STR AWG , #6 ACSR AWG