Alternate Catalog No. : U 5 U 2-4
n° de catalogue : U5U2-4
Description: AL COMP 4IN PIN TERM 2STR/CMP 1 SOL
CUP: 783786756834
Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs #1 et #2 aluminium toronné, #2 ACSR. Broche en cuivre massif 4 (204). Matrices d"installation 5/8, 52, BG, TU, 8A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Contains Oxide Inhibiting Compound |
Application |
Wide Application in Connecting Aluminum and ACSR to Copper Alloy Equipment Clamps, Designed for use with Copper. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum, with Copper Pin |
Fini |
Bare Body, Tin-Plated Pin |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin Length 4 inches. |
Calibre de fils |
AL #2 STR AWG , #2 ACSR AWG , #2 COMPR AWG , #1 SOL AWG |