text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 5 CP 1-6

n° de catalogue : U5CP1-6

Description:  Alum Pin Terminal No1 6 inch

CUP: 783786756711

Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur #1. Longueur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Contains Oxide Inhibiting Compound

Application

Wide Application in Connecting Aluminum and ACSR to Copper Alloy Equipment Clamps, Designed for use with Copper.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum, with Copper Pin

Fini

Bare Body, Tin-Plated Pin

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin Length 6 inches

Calibre de fils

#1 AWG