text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U570-1HDG

Description:  SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES

CUP: 786210562551

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-poutre, avec tige de sécurité de 1/2 pouce, rebord de largeur de 4 pouces à 9 pouces, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping.

Application

For metal framing

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici