Alternate Catalog No. : U 564 1/2EG
n° de catalogue : U5641/2EG
Description: SERRE-POUTRE ULTRA ROBUSTE 1/2 PO
CUP: 616013056356
Serre-poutre ultra robuste, en acier électrogalvanisé, trou fileté de 1/2 pouce, épaisseur du serre-poutre de 1/4 pouce, vis de blocage C de 1/2 pouce x 2-3/4 pouces, taille de l’ouverture de 1-21/32 pouce, charge nominale de 3150 livres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping. |
Application |
For metal framing |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |