text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U560 1/4 EG

n° de catalogue : U5601/4EG

Description:  SERRE-POUTRE ULTRA ROBUSTE

CUP: 616013068267

Serre-poutre ultra robuste, en acier électrogalvanisé, taille de l’ouverture de 1-21/32 pouce, trou fileté de 1/4 pouce, épaisseur du matériau de 1/8 pouce, vis de blocage de 3/8 x 1-1/2 pouce, charge nominale de 1050 livres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

For use with hanging rod.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici