n° de catalogue : U5601/2EG
Description: SERRE-POUTRES TIGES SUSPENS ULTRA R
CUP: 616013013717
Serre-poutre ultra robuste, en acier électrogalvanisé, taille de l’ouverture de 1-21/32 pouce, trou fileté de 5/8 pouce, épaisseur du matériau de 1/4 pouce, vis de blocage de 1/2 x 1-1/2 pouce, charge nominale de 2650 livres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping. |
Application |
For metal framing |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |