text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U515SS6

Description:  SERRE-POUTRES SS316

CUP: 786210210148

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-poutre, longueur de la base de 1-5/8 pouce, taille de l’ouverture de 3 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, épaisseur de 3/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, vis de blocage de 1/2 pouce x 1-1/2 pouce, charge nominale de 800 livres, en acier inoxydable type 316, pour profilés de série A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

1/2 in. x 1-1/2 in. set screw included

Application

For all A Series channels

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici