n° de catalogue : U515BHDG
Description: SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES
CUP: 616013106785
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Serre-poutre pour poutres en I, ouverture de 2-1/8 pouces, largeur de 1-1/4 pouce, longueur de la base de 1-5/8 pouce, charge nominale de 800 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud, vis de blocage de 1/2 x 1-1/2 pouce incluse
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
1/2 in. x 1-1/2 in. set screw included |
Application |
For all B Series channels |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |