n° de catalogue : U515
Description: SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES
CUP: 616013288993
Serre-poutre, longueur de la base de 1-5/8 pouce, taille de l’ouverture de 3 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, épaisseur de 3/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, vis de blocage de 1/2 pouce x 1-1/2 pouce, charge nominale de 800 livres, en acier, pour profilés de série A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Application |
For use with all A Series Channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Charge maximum |
800 pounds |
Ouverture |
3 in |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |