text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U514-ASS6

Description:  SERRE POUTRE POUR PROFIL INOX 316

CUP: 616013129944

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-poutre pour poutres en I, ouverture de 7/8 pouce, largeur de 1-1/4 pouce, épaisseur de 3/8 pouce, charge nominale de 1650 livres, en acier inoxydable type 316, vis de blocage de 3/8 x 1-1/2 pouce incluse
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Charge maximum

1,650 pounds

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

1-1/4 pouces