text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U514

Description:  SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES

CUP: 616013288870

Serre-poutre pour poutres en I, largeur de 1-1/4 pouce, ouverture de 1-1/4 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Application

For use with channel

Spécifications

Matériau

Acier

Charge maximum

750 pounds

Ouverture

1-1/4 in

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Galvanized Superstrut® channels US

EPD Kindorf® Galv-Krom® steel channel and Right angle slotted metal framing US

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD C-105 & C-106 & C-200 Kindorf® Pipe straps ®brands US

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici