n° de catalogue : U510HDGC
Description: SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES
CUP: 786210562087
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support en Z, longueur totale de 3 pouces, longueur de la patte supérieure de 1 pouce, hauteur de la patte supérieure de 1 pouce, largeur de 1-1/2 pouce, vis de blocage de 1/2 pouce x 1-1/2 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud, pour profilés des séries A-1200 et A-1400
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
1/2 in. x 1-1/2 in. set screw included. Order separately one 1/2 in. x 1-1/2 in. hex head cap screw and 1/2 in. channel nut. |
Application |
For metal framing |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |