text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U501SS6C

Description:  SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES

CUP: 786210092935

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-poutre pour montage de profilés, en acier inoxydable type 316, hauteur de 3-3/16 pouces, plaque de 3 pouces de largeur, de 2-3/8 pouces de longueur et de 13/16 pouce d’épaisseur, pour profilés des séries A-1200, B-1200, C-1200, A-1400, B-1400 et B-1402
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pince-poutre

Caractéristiques spéciales

Fourni avec accessoires

Application

pour séries A-1200, B-1200, C-1200, A-1400, B-1400 et B-1402

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici