Alternate Catalog No. : U501 HDG
n° de catalogue : U501HDG
Description: SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES
CUP: 616013288535
Serre-poutre pour montage de profilés, en acier galvanisé par trempage à chaud, hauteur de 3-3/16 pouces, plaque de 3 pouces de largeur, de 2-3/8 pouces de longueur et de 13/16 pouce d’épaisseur, pour profilés des séries A-1200, B-1200, C-1200, A-1400, B-1400 et B-1402
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Application |
For use with A-1200, A-1400, B-1200, B-1400, C-1200 and B-1402 Series Channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Charge maximum |
2,150 pounds |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2-3/8 pouces |
Largeur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |