text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U501 EG

Catalog No. : U501EG

Description:  SERRE-POUTRES POUR MONTAGE PROFILES

CUP: 616013288733

Serre-poutre pour montage de profilés, en acier électrogalvanisé, hauteur de 3-3/16 pouces, plaque de 3 pouces de largeur, de 2-3/8 pouces de longueur et de 13/16 pouce d’épaisseur, pour profilés des séries A-1200, B-1200, C-1200, A-1400, B-1400 et B-1402
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Beam clamps

Application

For use with A-1200, A-1400, B-1200, B-1400, C-1200 and B-1402 Series Channel.

Specifications

Material

Steel

Maximum Load

2,150 pounds

Finish

SilverGalv/Electro-Galvanized

Classifications

Brand Name

Superstrut

Dimensions

Length

2-3/8 in

Width

3 in

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here

Click here