text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 3 B 44

n° de catalogue : U3B44

Description:  Aluminum Compression Splice No2 Sol

CUP: 783786756698

Aluminum Compression Splice, Wire Size 2 Solid, Dual Rated Aluminum and Copper, Length 3 inch. Installing Dies TU, 52, BG, 243, 5/8. Center Stop. Oxide Inhibitor. Orange Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3 pouces