Alternate Catalog No. : U 3 B 22
n° de catalogue : U3B22
Description: Alum Comp Splice 1/0 Dual Rated
CUP: 783786756674
Aluminum Compression Splice, Wire Size 1/0 Solid, Dual Rated Aluminum and Copper, Length 3 inch. Installing Dies TU, 52, BG, 243, 5/8. Center Stop. Oxide Inhibitor. Red Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3 pouces |