Alternate Catalog No. : U 2 C 9
n° de catalogue : U2C9
Description: CU FULLTENS COMP SPLICE 1/0 5-1/4
CUP: 783786756636
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre 1/0 (7-19) toronné. Longueur 5-1/4 pouces. Matrice d"installation TU.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
All splices are marked with conductor size, installing die references, and compression locations. |
Application |
Full Tension |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 5-1/4 pouces |
Calibre de fils |
1/0 (7-19) STR AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |