Alternate Catalog No. : U 2 A 9
n° de catalogue : U2A9
Description: AL FULLTENS COMP SPLICE 1/0 6-1/4
CUP: 783786756629
Épissure en aluminium pleine traction à compression pour conducteurs en aluminium. Calibre de fils 1/0 toronné. Longueur 6-1/4 pouces. Matrices d"installation TU, 52, 243, 19/32, CSA 22, 8A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Sleeves have an Internal Taper that Acts as a Funnel-Like Entrance for Easy Insertion of Conductors and Provides Stress Relief on the Conductor Strands upon Compression
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices Marked with Conductor Size and Die References, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prévient l'oxydation et empêche l'infiltration d'humidité |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 à 1/0 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |