text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U22-RR

Description:  INSULAT ALUM SPLICE 5/8INCH RED/RED

CUP: 783786756643

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : rouge, #2 toronné, #2 compact, #2 comprimé. Conducteur B : rouge, #2 toronné, #2 compact, #2 comprimé..
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and large chamfers for easy cable insertion
  • Tough stabilized-nylon sleeves resist installing-tool pressure and provide reliable 600V insulation
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • All Splices are color coded and marked with strip lengths, installation die codes and compression locations, providing easy identification for easy installation
  • Comply with ANSI C119.4 when properly installed on Aluminum to Aluminum or Aluminum to Copper conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Pour usage par les services publics

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #2 toronné/compact/comprimé. Côté B #2 toronné/compact/comprimé.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge/Rouge

Isolation

Isolé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici