Alternate Catalog No. : U 1 N 88
n° de catalogue : U1N88
Description: INSUL AL SERV COMP SPLICE 8 8
CUP: 783786756582
Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : vert, #6 massif, #8 toronné. Conducteur B : vert, #6 massif, #8 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A #6 massif, #8 toronné Côté B #6 massif, #8 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Vert/Vert |
Isolation |
Isolé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |