text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 1 N 66

n° de catalogue : U1N66

Description:  EPISS ALU ISO 6-6

CUP: 783786756568

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : bleu, #4 massif, #6-6/1 ACSR. Conducteur B : bleu, #4 massif, #6-6/1 ACSR.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #4 massif, #6-6/1 ACSR. Côté B #4 massif, #-6/1 ACSR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Bleu/Bleu

Isolation

Isolé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici