text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 1 N 41

n° de catalogue : U1N41

Description:  INSUL AL SERV COMP SPLICE 4 10

CUP: 783786756513

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : orange, #2 massif, #4-6/1, 7/1 ACSR. Conducteur B : brun, #8 massif, #10 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #2 massif, #4-6/1,7/1 ACSR. Côté B #8 massif, #10 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Orange/Brun

Isolation

Isolé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici