Alternate Catalog No. : U 1 N 106
n° de catalogue : U1N106
Description: INSUL AL SERV COMP SPLICE 10 6
CUP: 783786756452
Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : jaune, #1 massif, 1/0 toronné, 1/0-6/1 ACSR. Conducteur B : bleu, #4 massif, #6-6/1 ACSR.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A #1 massif, 1/0 toronné, 1/0(6/1) ACSR. Côté B #4 massif, #6(6/1) ACSR |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Jaune/Bleu |
Isolation |
Isolé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |