text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : U 1 B 44

n° de catalogue : U1B44

Description:  EPISS ALUM 4-4 ORANGE

CUP: 783786756308

Épissure à compression en aluminium pour entrées de service, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : orange, #4 (6/1, 7/1) ACSR, #2 massif. Conducteur B : orange, #4 (6/1, 7/1) ACSR, #2 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #4(6/1,7/1) ACSR, #2 massif. Côté B #4(6/1,7/1) ACSR, #2 massif.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Orange/Orange

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici