Alternate Catalog No. : U 1 B 24
n° de catalogue : U1B24
Description: EPISS ALUM 2-4 ORANGE
CUP: 783786756247
Épissure à compression en aluminium pour entrées de service, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : rouge, #2 (6/1, 7/1) ACSR, #1 et #2 toronné, #1 massif. Conducteur B : orange, #4 (6/1, 7/1) ACSR, #2 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A #2(6/1, 7/1) ACSR, #1 et #2 toronné, #1 massif. Côté B #4(6/1,7/1) ACSR, #2 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rouge/Orange |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |