n° de catalogue : U104-YO
Description: INSULAT ALUM SPLICE 5/8INCH YEL/ORN
CUP: 783786756612
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and large chamfers for easy cable insertion
- Tough stabilized-nylon sleeves resist installing-tool pressure and provide reliable 600V insulation
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- All Splices are color coded and marked with strip lengths, installation die codes and compression locations, providing easy identification for easy installation
- Comply with ANSI C119.4 when properly installed on Aluminum to Aluminum or Aluminum to Copper conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Pour usage par les services publics |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A 1/0 toronné/compact/comprimé. Côté B #4 toronné/compact/comprimé. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Jaune/Orange |
Isolation |
Isolé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |