text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : U-6411

Description:  BRZ Parallel Conn 4/0 - 2/0-8

CUP: 783786756957

Bronze Parallel Connector, For Cable to Cable. Conductor Range Main 4/0 Tap 2/0-8. Height 1 inch. Bolt 3/8 inch. Length 1-3/4 inch. Width 3/4 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

Main 4/0 AWG , Tap 2/0 to #8 AWG

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac