text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYZ527M

Description:  ATTACHE CABLE TEFZEL 13PO 120LB

CUP: 786210770451

Attache pour câbles en fluoropolymère ETFE aquamarine pour températures pouvant atteindre 150 C (302 F), longueur de 339,85 mm (13,38 pouces), largeur de 6,68 mm (0,263 pouce), épaisseur de 1,78 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), paquet de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tool: ERG120/6-8

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Fluoropolymère ETFE

Couleur

Turquoise

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,263 pouce , 6,68 millimètres

Longueur

13,4 pouces , 340 millimètres

Épaisseur

0,02 pouce/1,17 millimètres

Diamètre du faisceau

0,236 pouce/6 millimètres-3,54 pouces/90 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici