text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYZ523M

Description:  ATTACHE CABLE TEFZEL 4PO 18LB

CUP: 786210770437

Attache pour câbles en fluoropolymère ETFE aquamarine pour températures pouvant atteindre 150 C (302 F), longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1,02 mm (0,05 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), paquet de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tool: ERG50/1-3

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Fluoropolymère ETFE

Couleur

Turquoise

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405, CSA 2884

Dimensions

Largeur

0,095 pouce , 2,41 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce , 0,75 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2 millimètres-0,63 pouces/16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici