n° de catalogue : TYZ27M
Description: ATTACHE CABLE AQUA 13.38PO 120LB
CUP: 786210872926
Attache pour câbles en fluoropolymère ETFE aquamarine pour températures pouvant atteindre 150 C (302 F), longueur de 339,85 mm (13,38 pouces), largeur de 6,86 mm (0,27 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High radiation resistance - 2x10⁸ Rads
- Extremely chemical resistant
- Long application life expectancy
- Application Tool: ERG120/6-8
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Fluoropolymère ETFE |
Couleur |
Turquoise |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,27 pouce , 6,9 millimètres |
Longueur |
13,4 pouces , 340 millimètres |
Épaisseur |
0,02 pouce/1,17 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,236 pouce/6 millimètres-3,54 pouces/90 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |