text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYS9-280C

Description:  ATTACHE INOX 316 0.27X 9PO

CUP: 786210915340

Attache pour câbles en acier inoxydable 316 à multiblocage, avec revêtement de nylon 11 noir, pour les applications où la température est élevée, résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques, longueur de 228,6 mm (9 pouces), largeur de 7,239 mm (0,285 pouce), épaisseur de 0,508 mm (0,02 pouce), cote de résistance à la traction de 889,6 newtons (200 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WTAE200, WTAE201,

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Multi-Lok

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,285 pouce , 7,239 millimètres

Longueur

9 pouces , 228,6 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce/0,76 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici