text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYS24-280

Description:  ATTACHE INOX 316 0.27X 24PO

CUP: 786210915470

Attache pour câbles en acier inoxydable 316 à multiblocage, sans revêtement, longueur de 609,6 mm (24 pouces), largeur de 6,985 mm (0,275 pouce), épaisseur de 0,254 mm (0,01 pouce), cote de résistance à la traction de 889,6 newtons (200 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WTAE200, WTAE201,

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Mécanisme de blocage

Multi-Lok

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,285 pouce , 7,239 millimètres

Longueur

24 pouces , 610 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 7.5 in , Max 190 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici