n° de catalogue : TYS18-470C
Description: ATTACHE INOX 316 0.47X 18PO
CUP: 786210915418
Attache pour câbles en acier inoxydable 316 à multiblocage, avec revêtement de nylon 11 noir, pour les applications où la température est élevée, résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques, longueur de 457,2 mm (18 pouces), largeur de 12,268 mm (0,483 pouce), épaisseur de 0,508 mm (0,02 pouce), cote de résistance à la traction de 889,6 newtons (200 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WTAE200, WTAE201,
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Multi-Lok |
Traction de la bouble |
250 livres/1112 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,483 pouce , 12,27 millimètres |
Longueur |
18 pouces , 457,2 millimètres |
Épaisseur |
0,03 pouce/0,76 millimètres |
Diamètre du faisceau |
5.3 in , 135 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |