n° de catalogue : TYS12-280
Description: ATTACHE INOX 316 0.27X 12PO
CUP: 786210915456
Attache pour câbles en acier inoxydable 316 à multiblocage, sans revêtement, longueur de 304,8 mm (12 pouces), largeur de 6,985 mm (0,275 pouce), épaisseur de 0,254 mm (0,01 pouce), cote de résistance à la traction de 889,6 newtons (200 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WTAE200, WTAE201,
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Couleur |
Métallique |
|
Mécanisme de blocage |
Multi-Lok |
|
Traction de la bouble |
250 livres/1112 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
|
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
|
Largeur |
0,285 pouce , 7,239 millimètres |
|
Longueur |
11,8 pouces , 300 millimètres |
|
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
Max 3.8 in , Max 95 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |