text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYR505

Description:  ATT CABLE REUTILISABLE 8PO 50LB

CUP: 786210806457

Attache pour câbles réutilisable en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 189,69 mm (7,468 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches dégageables

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,83 millimètres

Longueur

7,468 po , 189,69 mm

Épaisseur

0,055 pouce/1,4 millimètres

Diamètre du faisceau

0,39 pouces/10 mm-1,73 pouces/44 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108469A9845

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici