n° de catalogue : TYM5430X-S
Description: SANGLE 200LBS 30PO UV NYL 12 SS
CUP: 786210644899
Sangle de fil porteur avec bride de support détachable en nylon 12 noir pour températures pouvant atteindre 80 C (176 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques, crochet en acier inoxydable, longueur de 762 mm (30 pouces), largeur de 13,21 mm (0,52 pouce), cote de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Polyester |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,52 pouce , 13,21 millimètres |
Longueur |
30 pouces , 762 millimètres |
Diamètre du faisceau |
9 pouces/228,6 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |