text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYM5418X

Description:  SANGLE 200LBS 18PO UV NYL 12 BRZ

CUP: 786210840062

Sangle de fil porteur avec bride de support détachable en nylon 12 noir pour températures pouvant atteindre 80 C (176 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques, crochet en bronze, longueur de 457,2 mm (18 pouces), largeur de 13,21 mm (0,52 pouce), cote de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Polyester

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

200 livres/890 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,52 pouce , 13,21 millimètres

Longueur

18 pouces , 457,2 millimètres

Diamètre du faisceau

5 pouces/127 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici