n° de catalogue : TYHR527M-5
Description: CABLE TIE 60LB 14 HEAT REACT PP
CUP: 786210181806
High Performance Heat Reactive Cable Tie for Indoor Applications, Green Color Proprietary Formulated Nylon, Length of 343mm (13.5 Inches) for Bundle Diameter up to 89mm (3.5 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 267 Newtons (60 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Initial Color is Green at 40 Degrees Celsius (104 F), Heat Transition Color is Translucent
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Vert |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
60 livres/267 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,27 pouce , 6,9 millimètres |
Longueur |
13,4 pouces , 340 millimètres |
Épaisseur |
0,06 pouce , 1,6 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Max 3.5 in , Max 89 mm |