n° de catalogue : TYH28M
Description: ATT THERMOSTAB 14PO 50LB VERT
CUP: 786210811000
Attache pour câbles en polyamide thermostabilisé (nylon 6,6), teinte verdâtre, pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 360,35 mm (14,187 pouces), largeur de 4,75 mm (0,187 pouce), épaisseur de 1,47 mm (0,058 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, WT1-TB
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Teinte verte |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,19 pouce , 4,7 millimètres |
Longueur |
14,2 pouces , 360 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
3,5 pouces/89 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |