text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYH26M

Description:  ATT THERMOSTAB 11PO 30LB VERT

CUP: 5414363067436

Attache pour câbles en polyamide thermostabilisé (nylon 6,6), teinte verdâtre, pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 284 mm (11,18 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 130 newtons (30 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Teinte verte

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

30 livres/130 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

11,1 pouces , 282 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

3,5 pouces/89 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici