text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYH25M

Description:  ATT THERMOSTAB 7PO 50LB VERT

CUP: 786210810973

Attache pour câbles en polyamide thermostabilisé (nylon 6,6), teinte verdâtre, pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,75 mm (0,187 pouce), épaisseur de 1,5 mm (0,059 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Vert

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

7,31 pouces , 185,67 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 1,75 pouces/44,45 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici