n° de catalogue : TYH24M
Description: ATT THERMOSTAB 5PO 30LB VERT
CUP: 786210810966
Attache pour câbles en polyamide thermostabilisé (nylon 6,6), teinte verdâtre, pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 140,97 mm (5,55 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,37 mm (0,054 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: ERG50, WT1-TB
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Vert |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,56 millimètres |
Longueur |
5,55 pouces , 140,97 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 1,38 pouce , 35 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |