text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TYH23M

Description:  ATT THERMOSTAB 4PO 18LB VERT

CUP: 5414363067375

Attache pour câbles en polyamide thermostabilisé (nylon 6,6), teinte verdâtre, pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,44 mm (0,096 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: ERG50, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Vert

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

3,62 pouces , 91,95 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce , 0,75 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 0,63 pouce , 16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici